자동차 모터 제조사, 엔진과 차체 같은 부품 제조사, 개발과 설계를 하는 회사 등 다양한 기업이 자동차 산업을 구성합니다.
최근 자동차 산업에는 많은 과제가 대두되고 있습니다. 제조사는 지속적으로 변하는 소비자 행동과 글로벌 기술 환경에 적응해야만 합니다. 여기에 커넥티드 기술이라는 전환적 트렌드가 겹쳐지고 지속 가능성 요구가 증가하면서 자격 있는 담당자를 현장에 배치하고 시스템 전체를 바라보는 시각으로 고객에게 맞는 상담을 하며 인터페이스에 맞게 최적으로 조율된 교차 기술 솔루션을 갖춰야 합니다.
에너지 소비와 배출을 줄이고 생산성은 늘리면서 변화에 적응하는 과제에 효과적으로 적응할 수 있도록 저희가 도와드리겠습니다.
WE MOVE.
프레스 공장
완벽하게 조율된 Bosch Rexroth의 다양한 부품과 시스템 솔루션을 사용하면 프레스 작업이 더욱 쉬워집니다. 당사의 드라이브와 제어 기술을 이용해 동일한 반복 작업의 정확도를 유지하면서 기계를 신속하게 전환할 수 있습니다. 여러 장비가 직관적으로 배치되므로 최소한의 교육만 실시하면 됩니다. 이는 곧 생산성 증가를 의미합니다.
차체 공장
바닥과 전면부, 사이드월 조립부터 지붕 자동화, 도어 장착, 차량 조립, 최종 마감까지 차체 생산은 자동화에서 특히 요구가 높은 분야입니다. 예를 들어 용접 장비 자동화는 여러 가지 많은 자재 조합을 빠르고 안전하게 취급할 수 있어야 하며 체결 시스템이 강화된 안전 요건을 이행하는 만큼 가능하면 완벽한 수준으로 용접해야 합니다.
도장 공장
페인트 낭비 없이 손쉽게 고광택으로 마무리하는 것이 도장 공장이 당면한 과제입니다. 도장 공정 중에는 페인트의 양과 혼합 비율(공기 대 페인트), 동작(조심스러운 동작 시퀀스 실행) 등의 측면에서 대단히 정밀하고 정확한 제품 계측이 필요합니다. 페인트 사용량을 줄여서 낭비를 줄여야 공정 단계 사이의 세척 시간이 단축됩니다.
파워트레인 기계 가공
규모 조정이 가능한 당사의 표준 부품과 개방형 시스템 솔루션을 이용하면 생산 계획을 세우는 중에도 유연하게 대처할 수 있으며 현재 수요에 맞추어 산출량을 조정할 수 있습니다. 개방형 인터페이스와 표준 디자인을 갖춘 당사 시스템은 교환하기가 쉬우며 추가 경비 없이 글로벌 기계 적용이 용이합니다. 이는 곧 생산성 증가를 의미합니다.
파워트레인 조립
파워트레인 조립 공정은 다양한 변형품 조립을 위해 생산성 높고 유연한 환경을 실현함으로써 새로운 차원의 유연성을 유지해야만 합니다. 그래서 맞춤형 조립 라인이 필요합니다. Bosch Rexroth에서는 드라이브 및 제어 기술 전 범위의 원스톱 쇼핑이 가능합니다. 엔드 투 엔드 드라이브 및 제어 개념으로 복잡한 작업을 유연하게 처리하도록 지원합니다. 유연성을 극대화하고 세심하게 조율한 부품이 고객의 생산성을 높여줍니다.
최종 조립
Bosch Rexroth는 다양한 범위의 부품과 각종 드라이브 및 제어 기술을 위한 시스템 솔루션으로 최종 조립 분야를 지원합니다. 우선 체결 시스템이 나사 연결부를 안정적으로 꽉 조여줍니다. 그리고 개방형 인터페이스를 갖춘 모듈식 통합 PLC 솔루션이 신규 공정 및 공정 흐름으로 손쉽게 전환합니다. 이는 곧 유연성 개선을 의미합니다.
YOU WIN.
산업 노하우
다년간 업계에서 경험을 쌓은 Bosch Rexroth는 시장 수요 변화에 맞추어 최적으로 제품을 조정합니다. 또한 고객과 협력하여 새로운 솔루션을 고안합니다. 자동차 산업용으로 특별히 설계한 다양한 제품이 좋은 예입니다. 예를 들어 저항 용접 시스템은 재료의 최적 조합을 통해 안전성과 에너지 효율을 개선합니다.
에너지 효율 개선
Sytronix와 MTX ega, 그리고 사용자 시스템을 전체적인 관점으로 바라보는 4EE 시스템 같은 제품은 사용자의 에너지 소비를 절감합니다. 4EE 접근방식은 현재 생산성을 유지하거나 개선하는 동시에 에너지를 상당 수준으로 절약할 수 있는 모든 분야를 감지하고 이를 이용합니다. 그 바탕에는 Bosch Rexroth의 폭넓은 업계 노하우와 기술 노하우가 깔려 있습니다.
세계적인 존재감
Bosch Rexroth는 글로벌 파트너입니다. 세계 자동차 산업을 필요로 하는 모든 곳에서 당사를 찾을 수 있습니다. 이를 위해 자격 있는 담당자와 모든 공정 단계에 대한 분석을 통한 최적의 현상 상담 서비스를 제공하고 있습니다.
사례 연구
Rexroth 체결 및 용접 시스템과의 강력한 연계
매일 A3 모델 850개가 독일 잉골슈타트의 아우디 공장을 나섭니다. 이때 A3 모델의 초경량 섀시를 위해 아우디가 선택한 로봇 기반의 생산 시스템을 사용합니다. 로봇 기반 시스템은 품질 수준이 우수하고 시스템 가용성과 종합적인 안정성도 높습니다. 그래서 아우디는 최종 공구 업체로 Rexroth를 지정했습니다. 용접 제어장치 PS6000은 안정적인 연결부를 보증하며 체결 시스템 350은 너트 러너를 완전히 자동으로 교체합니다.
{{{tab-navigation-header}}}
서비스 포트폴리오
Bosch Rexroth는 생산성 향상과 설비 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 서비스 솔루션을 제공해 드립니다. 예비 부품 및 수리부터 현장 서비스 지원, 개조, 디지털 서비스 솔루션에 이르기까지, Bosch Rexroth는 귀사의 지속적인 성장과 발전을 위한 전문적인 지원을 제공해 드립니다.